Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Rod type, ball screw (230 VAC) - LEY, HF2A-LEY, LEY-X5, 25A-LEY

Your everyday pushing & pulling solution

  • Meet any pushing or pulling challenge – Rod design
  • Boost your productivity & speed up your start-up – Battery-less absolute encoder. Up to 800 mm/s speed, 10000 mm/s² acceleration
  • Work it any way – Selectable motor and mounting positions. High-precision type. Able to work horizontally or vertically. Many accessories for mounting variations
  • Accommodate it in any location – Suitable for either secondary battery manufacturing or IP69K enclosure rating needs.

Ve daha fazlası

  • Body size: 25, 32, 63, 100
  • Stroke: 30 to 1000 mm
  • Compatible encoders: absolute, incremental
  • AC servo motor
  • Horizontal/Vertical workload: up to 1200/200 kg.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Accuracy
Motor Mounting Position
Motor Type
Lead Screw
Stroke
Dust/Drip Proof
Motor Option
Rod End Thread
Mounting
Actuator Cable type
Cable length
Driver Type
I/O Connector