Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Rod Type, Ball Screw (230 VAC) - LEY, HF2A-LEY, LEY-X5, 25A-LEY

Your everyday pushing & pulling solution

  • Meet any pushing or pulling challenge – Rod design.
  • Boost your productivity & speed up your start-up – Battery-less absolute encoder. Up to 800 mm/s speed, 10000 mm/s² acceleration.
  • Work it any way – Selectable motor and mounting positions. High-precision type. Able to work horizontally or vertically. Many accessories for mounting variations.
  • Accommodate it in any location – Suitable for either secondary battery manufacturing or IP69K enclosure rating needs.

És még sok más

  • Body size: 25, 32, 63, 100
  • Stroke: 30 to 1000 mm
  • Compatible encoders: absolute, incremental
  • AC servo motor
  • Horizontal/Vertical workload: up to 1200/200 kg.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához