Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC

Fremtidens produktion: Løsninger til smart, minimeret montage

SMC på EMO Hannover 2019

Fremtiden er smart. Det er alle besøgende på EMO 2019 i Hannover enige om. Eksperter i branchen mødes på verdens førende messe for metalbearbejdning fra 16. til 21. september.

Som førende producent, partner og løsningsudbyder for pneumatisk og elektrisk automatiseringsteknologi vil SMC præsentere sin omfattende produktportefølje i Hal 8 på stand D36 og demonstrere fremtidens innovative applikationer.

Minimering af montagetid, intelligent kommunikation og maksimal fleksibilitet er i fokus. Foruden de helt nye to-trinsventiler, de første i verden, vil SMC fremvise sin ISE70/71-serie af digitale præcisionspressostater med display og kompakte EX260 fieldbussystemer.

Mere sikkerhed takket være verdensnyheden: Den pneumatiske to-trins-ventil
Sikkerhed er også en prioritet i Industri 4.0. SMC har derfor designet en helt ny type to-trinsventil, med hvilken alle almindelige maskindriftstilstande kan implementeres sikkert, fra opsætning til vedligeholdelse. Ventilserien kombinerer driftsmæssig og sikre reduceret tilstand til én komponent.

Dertil giver den nye to-trinsventil en pålidelig registrering af ventilpositionen. Positionen transmitteres via et fejlsikret signal til en PLC på et højere sikkerhedsniveau - for endnu større pålidelighed i samarbejdet mellem menneske og maskine.

Smart trykluftregulering - med IO-Link pressostater
Indsamling af procesdata spiller en stadig vigtigere rolle i intelligent metalbearbejdning. Derfor har SMC nu for første gang udstyret ISE70/71-seriens digitale præcisionspressostater med IO-Link-teknologi. De intelligente sensorer rapporterer blandt andet aktuelle trykværdier på op til 1,6 MPa, vigtige diagnostiske oplysninger og fejladvarsler til PLC.

Pressostatens display har to linjer og kan drejes med op til 336°. Displayet viser sætpunkt (grænseværdi), hystereseværdi, maksimal- eller minimumsværdi og forsinkelsestid, afhængigt af brugerens krav. Med sin vedvarende hukommelse giver pressostaterne øget pålidelighed, idet de sikkerhedskopierer de indsamlede data, selvom strømforsyningen afbrydes.

Intelligent kommunikation: Kompakte fieldbussystemer med IO-Link
Al information konvergerer i ét system via fieldbus. Det er nu blevet lettere og sparer mere plads med fieldbussystemerne i EX260-serien.

De gennemtestede entry-level-modeller er nu også tilgængelige med IO-Link-teknologi, så de kan kommunikere tovejs. Det gør dem i stand til at videresende et hvilket som helst antal parametre fra de tilsluttede ventiler til det højere kontrolniveau.

Takket være det slanke design med en bredde på kun 28 millimeter pr. enhed kan systemerne i EX260-serien let installeres selv i trange rum. Derudover er forskellige ventilstørrelser mulige på samme bund.

Foruden IO-Link er protokollerne Profibus, Profinet, DeviceNet, Ether/NetTM-IP og Powerlink samt Modbus og CanOpen også tilgængelige for brugerne.

Besøgene kan finde SMC på Hannover-messen i hal 8 på stand D36.

12-09-2019