Innovative og kraftfulde løsninger til køling og temperaturregulering
SMC på LASER World of PHOTONICS 2019
Intet virker uden lys: Vi kunne næppe finde vej rundt uden lys skabt af solens fotoner eller uden elektrisk lys. Lys spiller også en afgørende rolle inden for videnskab og industri, ofte i form af en laser fokuseret ned til milliontedele af en millimeter. På Laser World of Photonics, verdens fremmeste messe indenfor dette område, vil førende eksperter mødes i München mellem den 24. og 27. juni for at diskutere de seneste landvindinger. SMC præsenterer sin brede vifte af løsninger til køling og temperaturregulering til industrielle lasere på stand 443 i hal A3. Blandt andet fremviser SMC nye, kompakte cirkulationskølere til 19-tommer rack, nøjagtige flowmålere og ultra-præcise pressostater med IO-Link.
To i én - med separat temperaturområde kontrol
To komponenter skal afkøles ved brug af lasere: Lasergeneratoren og det optiske system. Tidligere havde operatøren brug for to cirkulationskølere til dette formål. Derfor udviklede SMC sin nye HRL-serie. Den styrer to temperaturområder hver for sig, så den kan afkøle lasergeneratoren, der kræver meget køling, såvel som det mindre krævende optiske system, hvorved der spares en masse plads. Dette muliggøres ved to separate vandkredsløb, sammen med separat temperaturregulering. Standardfunktionerne omfatter også en bypass til trykudligning samt vand- og DI-filtre til styring af konduktans, hvis deioniseret kølemiddel er påkrævet, samt en automatisk sikkerhedsafbrydelse. HRL-enhederne sparer også op til 50 procent energi takket være deres hastighedsregulerede kompressormotorer, ventilatorer og pumper samt genvinding af spildvarme.
Køl og spar plads med 19-tommers temperaturregulator
Meget fokuserede lasere kan bearbejde emner indenfor en nanometer. For at kunne dette kræver de uafbrudt og kraftig køling. De særligt kompakte nye cirkulationskølere i HRR-serien opretholder temperaturer mellem 10 og 35° C, præcist inden for ± 0,1° C ved hjælp af vandkøling. Med en højde på kun 310 (399) millimeter passer de ind i 19-tommer rack, og flere kan nemt indpasses selv på begrænset plads. Sammenlignet med lignende fritstående enheder sparer de meget plads. Og al adgang til cirkulationskølerne er placeret på forsiden, så de ikke skal fjernes fra racket, når et partikelfilter skal udskiftes, eller hvis kølevæske skal påfyldes – dette sparer endnu mere tid og plads.
Præcis kontrol med kompakte flowmålere
Hvis du vil afkøle din laser for optimal effekt, skal du altid vide, hvor meget vand eller kølevæske, der cirkulerer i systemet på et hvilket som helst tidspunkt. PF3W711-flowmålere fra SMC måler flow af vand, deioniseret vand eller vandig ethylenglycolopløsning op til 100 l/min. Det roterende display med to linjer kan vise flere målte værdier såvel som den aktuelle strømningshastighed. De er særligt velegnet ved begrænset plads: I forhold til deres forgængere er de nye modeller ca. 40 procent mindre.
Kontrolelementer til trykluft - klar til Industri 4.0 med IO-Link præcisionspressostater med display
Alle tegn peger imod Industri 4.0, også indenfor laser og fotonik. Af den grund og for første gang har SMC nu udstyret sine præcisionspressostater, serie ISE70/71, med IO-Link-teknologi. De smarte sensorer registrerer aktuelle trykværdier på op til 1,6 MPa og status for koblingsudgangen, samt vigtige diagnostiske oplysninger og fejlmeddelelser til SPS. Pressostatens display har to linjer, kan roteres op til 336°, og viser for eksempel target-værdien (grænseværdi), hystereseværdien, højeste eller laveste værdi samt forsinkelsestid - alt efter hvad der kræves fra operatøren. Takket være hukommelsen sikrer ISE70/71 også indsamlede data, selv hvis strømforsyningen afbrydes.
Messens besøgende kan finde SMC på Messe München i hall A3, stand 443.
19-06-2019