Nyeste hovedlinjefilter fra SMC giver høj filtrering og er samtidigt en ægte vandudskiller
Hovedlinjefilteret fra SMC er af rustfrit stål og med 1 μm nominel filtrering. AFF70-90D-serien fjerner vanddråber uden behov for en ekstra vandudskiller, hvilket på innovativ vis giver større effektivitet og pladsbesparelser.
Yderligere effektivitet er opnået med en øget flowkapacitet på 14,5 m³/min (ANR) og ved at reducere trykfaldet over filtret med 50% er kapaciteten øget med hele 20%. Effektiviteten i forhold til at fjerne vanddråber er forbedret med 99 procent.
Det nyeste hovedlinjefilter AFF har en konstruktion, der eliminerer akkumuleret drænvand. Det fjerner behovet for en separat vandudskiller. Det innovative og moderne design reducerer både kravene til plads og tiden til montering. Alt sammen medvirker til at sikre ren og tør kvalitetsluft.
I serien findes desuden en mellemmodel, AFF80D, med en flowkapacitet på 11 m³/min, hvilket svarer til 55 kW kompressorer.
Merværdi og sikkerhed i fokus for SMC
Salgs- og marketingchef Henrik Bonde Jespersen fra SMC siger: "Vi ser altid på måder at forbedre vores i forvejen innovative produktsortiment, indbygge forbedret effektivitet i komponenterne og levere mere værdi og sikker succes til vores kunder. AFF70-90D leverer på alle fronter og har taget vores populære AFF-serie op på højere niveau takket være den forbedrede konstruktion og det udvidede sortiment”.
AFF70-90D giver yderligere fordele til brugeren, da den har en let og rustfri stålbowle, hvilket giver hurtigere og nemmere udskiftning af filterindsatsen. Samlet set står man derved ikke alene med det nyeste inden for hovedlinjefiltre – man står også med en forenklet vedligeholdelsesproces.
Læs mere om AFF.
19-02-2019