Med VXB skråsædeventilen kan SMC tilbyde en kompakt luftstyret ventilløsning.
Den luftstyrede skråsædeventil, VXB, giver mange fordele. Fra SMC’s side er der især lagt vægt på at udvikle en mere kompakt skråsædeventil, end man er vant til at se på markedet.
Foruden den kompakte størrelse tilbydes også en del andre fordele.
SMC’s mange år med produktion af cylindere har givet stor erfaring i, hvordan man forhindrer snavs i at komme ind i cylinderen imellem stempelstangen og pakningerne. Den viden er overført til VXB ventilen, hvor smarte konstruktioner forhindrer snavs i at nedsætte levetiden af ventilen.
VXB-serien er ideel til luft-, vand- og olieapplikationer og kan også bruges i dampapplikationer med temperaturer op til 183°C
Skråsædeventilen tilbydes i rustfast stål AISI316L og bronze.
Andre funktioner inkluderer højere intern tæthed, da der i VXB bruges FKM gummipakning og ikke PTFE.
Der er mulighed for tilvalg af visuel indikation for ventilens åbne-/lukkestatus.
Features:
Størrelser: 3/8”, 1/2” og 3/4”
Medier: Damp, luft, vand, olie, etc.
Applikationer: Dampgeneratorer, trykluftsystemer, vandforsyning, smøresystemer, tømmefunktioner etc.
Find flere detaljer om skråsædeventilen VXB i SMC's digitale katalog.
11-08-2020