Begge SMC’s nyeste ioniseringsenheder af dyse- og stavtyperne har separat styringsenhed, der imødekommer kundernes voksende behov for et kompakt design, hvor pladsen er afgørende.
Det nye design giver også endnu bedre overvågningsfunktioner, ligesom enhederne er enkle at justere - selv hvis de er placeret på svært tilgængelige steder.
Dermed fås IZT-serien af ioniseringsenheder er nu i fire modeller, der alle forhindrer skader på elektriske komponenter. Neutraliseringen af statisk elektricitet er med til at give sikrere fremstillingsprocesser, færre produktionsfejl og færre omkostninger forbundet med defekte produkter.
Både stav- og dysetyper nu med separat controller
Den nyeste tilføjelse til IZT-serien er af dysetypen, og dermed fås ioniseringsenheder af både stav- og dysetyperne nu som stand-alone enheder. De kan derfor monteres på minimal plads, hvor op til fire ioniseringsenheder er forbundet til den samme styringsenhed. Dette gør ikke kun komponenten nem at aflæse og justere – det reducerer også pladskravet til at huse controlleren. Samtidigt reduceres tiden til montering.
Da IZT har funktioner til både detektion og vedligeholdelse såvel som LED-display, opnår kunderne en endnu hurtigere og endnu mere effektiv overvågning af ioniseringsenhederne. Dermed kan enhver forurening af emitteren detekteres. Selve detekteringen øger effektiviteten yderligere.
Salgs- og marketingchef Henrik Bonde Jespersen fra SMC Danmark siger: "Vi har reageret på kundernes efterspørgsel efter kompakte ioniseringsenheder, der er små i størrelse, men omfattende med hensyn til egenskaber. IZT-serien leverer på alle niveauer, og fordi ionerne aflades ved hjælp af trykluft, kan man øge afstanden til det område, der skal elektrostatisk neutraliseres. Dette forbedrer både produktionshastighed og -output. Produktet er velegnet til en lang række brancher - for eksempel halvlederproduktion, produktion med grafiske tryk og print og fremstilling af mundbind.”
Høj fleksibilitet og tilpasningsevne
IZT fås med to typer elektrodepatroner: Energibesparende eller højhastighed - begge med lave krav om vedligeholdelse. Dette giver ekstra fleksibilitet og valgfrihed til forskellige applikationer. Begge typer elektrodepatroner kan afmonteres og udskiftes med et snuptag.
Det fleksible layout med stavlængder på fra 160 mm til 2500 mm og valgfri lufttilførsel fra højre, venstre eller begge sider gør, at IZT-stavtypen skiller sig ud på evnen til at tilpasse sig til applikationen. Dertil kommer, at muligheden for valg af beslag til både stav- og dysetyper øger produktets alsidighed endnu mere.
For mere information om IZT43, se SMC's online produktkatalog.
09-02-2021