SMC's nye serie af bakteriefiltre - serie SFDA - kan anvendes til både blæse- & sugeopgaver og er derfor perfekt til produktion, hvor bakterier skal opfanges og fjernes fra trykluften (LRV ≥ 9).
Med det ekstremt effektive filter opnås en filtrering på 99,99%, nominel filtrering 0,01 µm og en flowrate på 500 l/min (ANR).
Filteret kan anvendes til mange forskellige opgaver i for eksempel fødevareproduktion, hvor det er perfekt til håndteringsopgaver, blæseopgaver, packaging, opblæsning af plastposer til fyldning eller ansugning af fødevarer.
Det kan monteres hvor som helst.
In-line designet giver mulighed for montering tæt på emnet.
Mere information
Download specifikationer på serie SFDA her.
Eller ring 7025 2900.
27-01-2021