Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Speed Controllers, General Purpose, One-touch Fitting, Simple Handle, All Metal Exterior, Elbow - ASB

Resistencia asegurada

  • Mayor resistencia ambiental – Diseño exterior completamente metálico
  • Instalación y extracción del tubo más sencilla – Más espacio debajo del tubo
  • Mejora la eficiencia en las aplicaciones con robots – Aproximadamente un 28% más ligero que las series anteriores.

Y mucho más

  • Entornos con proyecciones de soldadura, polvo o rayos ultravioleta
  • Tamaño de conexión: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm y Ø 5/32" a Ø 1/2"
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 1 MPa.

Configuración de producto

 
Tamaño del cuerpo
Tipo de control
Rosca
Tamaño de conexión
Diámetro ext. de tubo aplicable
Métodos de Sellado
Opción
Tuerca de bloqueo