Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador eléctrico sin vástago y de alta rigidez, servomotor AC - LEJS/11-LEJS/25A-LEJS

Nuestro actuador eléctrico más potente

  • Aumenta tu productividad – Transporte a alta velocidad de cargas pesadas, hasta 400 kg
  • Garantiza la robustez en su aplicación – Soporta cargas excéntricas con elevadas aceleraciones
  • Facilita el movimiento de sus piezas – El tamaño de motor compacto garantiza que las piezas, incluso las más grandes, no colisionen con el motor
  • Reducir el tiempo de instalación – Fácil montaje del cuerpo principal.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 16, 25, 32, 40, 63 y 100
  • Carrera: 200 a 1790 mm
  • Tipos de encoder compatibles: absoluto, incremental
  • Tipo de motor: servo motor
  • Carga de trabajo horizontal: hasta 400 kg
  • Carga de trabajo vertical: hasta 80 kg
  • Velocidad: hasta 2300 mm/s
  • Variantes disponibles para entornos especiales: fabricación de baterías recargables, sala limpia
  • Aceleración: hasta 20000 mm/s².

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Precisión
Tamaño
Tipo de motor
Paso (mm)
Carrera (mm)
Opción de motor
Tipo de cable del actuador
Longitud de cable
Tipo de controlador
I/O Conector