Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Resistente a la abrasión con telescópico – ZP3C2- (T#JB)

  • Tamaño de ventosa: ø20, ø25, ø32, ø40 y ø50
  • Material: FS61 (goma fluorada)
  • Dureza de ventosa (Shore A: ±5°): 60º
  • Apertura del filtro de malla: 250 μm
  • Carrera del telescópico: 10, 20, 30, 50 mm
  • Opciones: entrada de vacío lateral con rosca macho y hembra.

Configuración de producto

 
Diámetro ventosa
Carrera
Filtro de malla
Anillo interior