Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Abriebfest mit Stoßdämpfer - ZP3C2- (T#JB)

  • Saugergrößen: ø20, ø25, ø32, ø40 und ø50
  • Material: FS61 (Gummi auf Fluorbasis)
  • Saugerhärte (Shore A: ±5°): 60º
  • Maschenweite des Filtersiebs: 250 μm
  • Stoßdämpfer-Hub: 10, 20, 30, 50 mm
  • Optionen: seitlicher Vakuumeinlass mit Außen- und Innengewinde.

Produkt konfigurieren

 
Durchmesser Saugnapf
Hub
Filtersieb
Inner Ring