Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Kopásálló, ütközővel – ZP3C2-(T#JB)

  • Alátét méretek: ø20, ø25, ø32, ø40 és ø50
  • Anyag: FS61 (fluoralapú gumi)
  • Alátét keménysége (Shore A: ±5°): 60º
  • Hálós szűrő nyílás: 250 μm
  • Ütköző löket: 10, 20, 30, 50 mm
  • Opciók: külső és belső menetes oldalsó vákuumbevezetés.

Konfigurálja a terméket

 
vákuumkorong átmérő
Löket
Hálós szűrő
Belső gyűrű