Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Résistante à l'abrasion avec support télescopique - ZP3C2- (T#JB)

  • Tailles des ventouses : ø20, ø25, ø32, ø40 et ø50
  • Matériau : FS61 (caoutchouc fluoré)
  • Dureté de la ventouse (Shore A : ±5°) : 60º
  • Filtre à tamis, seuil de filtration : 250 µm
  • Course du support télescopique : 10, 20, 30, 50 mm
  • Options : raccordement latéral du vide, fileté et taraudé.

Configure your product

 
Diamètre de la ventouse
Course
Tamis
Inner Ring