Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Slitstark med fjäderben - ZP3C2- (T#JB)

  • Koppstorlek: ø20, ø25, ø32, ø40 och ø50
  • Material: FS61 (Fluorbaserat gummi)
  • Hårdhet, sugkopp (Shore A: ±5°): 60º
  • Nätfilter, mesh: 250 μm
  • Slaglängd: 10, 20, 30, 50 mm
  • Tillval: vertikal vakuumanslutning med utvändig och invändig gänga.

Configure your product

 
Pad Diameter
Slaglängd
Mesh Filter
Inner Ring