Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Con indicador compacto, Codo – AS*2*1FSG-A

Control sencillo del caudal

  • Control del caudal incluso en espacios reducidos – Indicador compacto integrado con escala graduada
  • Hace que el montaje y el mantenimiento sean sencillos – Mando con 4 marcasy enclavamiento que facilita el ajuste y el bloqueo
  • Gana versatilidad y flexibilidad en el diseño – Amplia gama de productos.

And much more

  • Acero inoxidable 303
  • Tamaño de conexión: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 1 MPa.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection