Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Modelo estándar - LECS#N(D)-T

  • Protocolo de buses de campo aplicable: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP™ and SSCNET III
  • Modelo de tarjeta de red disponible para algunos protocolos
  • Series de actuadores eléctricos aplicables: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LEH, LER, LEPY/LEPS, LEL, LEM, LESYH, LEKFS, LEJ, LET-X11
  • Capacidad para mejorar la carga y la velocidad
  • Función de seguridad STO (Safe Torque Off) disponible
  • Amplio rango de alimentaciones: 100-120 y 220-230 VAC (50/60 Hz).
  • Diversas capacidades de motor compatibles: 100 W, 200 W, 400 W, 750 W.

Configuración de producto

 
Tipo de controlador
Motor
Modelo con tarjeta de red