Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Sensor de caudal – PFMV5

  • Sensor de caudal para comprobación de la succión de piezas pequeñas
  • Fluido aplicable: aire seco, N2
  • Salidas: tensión analógica (1 a 5 V)
  • Rango de caudal nominal: de -3 a 3 l/min
  • IP40
  • Repetitividad: ±2 % fondo de escala
  • Conexión con rosca hembra M5
  • Consumo de corriente: 16 mA o menos
  • Tiempo de respuesta: 5 ms o menos (90% de respuesta).

Configuración de producto

 
Medición del rango de caudal
Manual de Instrucciones
Montaje
X502