Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Compresor compacto − CRP

Compresor versátil

  • Genera presión positiva o negativa para tu aplicación − Suministro de aire comprimido en un entorno sin fuente de aire
  • Mejora el rendimiento de tu máquina − Diseño compacto y ligero que permite su instalación en robots móviles
  • No precisa de un mantenimiento diario − Compresor de émbolo sin aceite
  • Ideal en zonas silenciosas − Tan bajo como 55 dB.

Y mucho más

  • Compresor eléctrico o bomba de vacío en el mismo producto:
    • Máx. Presión de descarga: 0.55 MPa
    • Máx. Presión de vacío: -70 kPa
    • Caudal: 10 l/min.
  • Solución compacta y ligera:
    • A154 mm x H134 mm x D100 mm
    • 3.5 Kg.
  • Controlador con funciones de alarma para comprobar si hay problemas en el funcionamiento de la máquina
  • Se puede utilizar en funcionamiento continuo.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Montaje del controlador
Silenciador para conexión de entrada
Presostato digital de alta precisión
Válvula antirretorno con conexión instantánea para eliminar la presión residual
Electroválvula de 3 vías para eliminar la presión residual