Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

4bar factory

Change the pressure to change the future

Se estima que la energía eléctrica utilizada para generar aire comprimido representa el 10 % del consumo energético total de la industria. En algunos sectores, esta proporción es incluso mayor.

Por ello, adaptar las instalaciones para trabajar a una presión más baja permite mejorar directamente la eficiencia energética de la fábrica y reducir el consumo de electricidad. Además, ayuda a disminuir significativamente las fugas de aire, ya que se pierde menos aire a través de ellas. Una presión más baja también reduce el consumo de aire comprimido.

Reducir la huella de carbono es una responsabilidad de todos. Ante los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, todos debemos contribuir. En lo que respecta al aire comprimido, aplicar los cambios adecuados puede generar grandes beneficios para el medioambiente.

Descubre las posibilidades de 4Bar Factory

Para ver el vídeo, es necesario aceptar las cookies. Haz clic en la configuración de las cookies y disfruta de esta experiencia digital.

El enfoque de SMC en 3 pasos

Existen muchos métodos consolidados para evaluar y mejorar la eficiencia del aire comprimido en las fábricas. Aunque son útiles, en muchos casos, medidas como la detección de fugas simplemente reaccionan ante situaciones que se han aceptado como normales.

4BAR factory propone un enfoque proactivo que se lleva a cabo por etapas:

  • Análisis del consumo energético de la fábrica: identificar las áreas y los equipos que presentan ineficiencias para determinar dónde deben priorizarse las mejoras.
  • Optimización de la presión y el caudal: tras analizar el consumo de aire de cada máquina, implementar presiones de suministro más bajas siempre que sea viable, sin necesidad de modificar la maquinaria existente.
  • Garantizar la preparación para el futuro: establecer un nuevo estándar para la maquinaria nueva y actualizada, incorporando los productos más eficientes para que funcione de manera eficiente a presiones más bajas.

SMC ya ha tomado la iniciativa de reducir la presión en sus propias fábricas. De hecho, esta iniciativa ha sido reconocida y premiada. Sin embargo, no tenemos intención de detenernos aquí y estamos comprometidos a ayudar a otros a hacer lo mismo. Únete a nosotros y benefíciate de un menor consumo energético, una reducción de las emisiones de CO₂ y de los costes operativos, al tiempo que mejoras la imagen de tu empresa.

Descubre cómo el enfoque proactivo de SMC y sus productos innovadores pueden ayudarte a reducir la presión del aire comprimido en tu fábrica y a superar el reto del 4BAR factory.

 

Descubre cómo es posible que las máquinas funcionen a presiones más bajas

Para ver el vídeo, es necesario aceptar las cookies. Haz clic en la configuración de las cookies y disfruta de esta experiencia digital.

También te puede interesar

 

Explora el centro de conocimiento de SMC

Fabrice Buser, Gerente de Cuentas Globales, SMC Suiza.

«Hasta hace relativamente poco, las soluciones para ahorrar energía en las fábricas no recibían demasiada atención. Hoy, cuando los ahorros potenciales son significativos, rápidos de conseguir y sin riesgos, el tema se toma muy en serio. Para reducir la dependencia de la sala de compresores, no basta con reducir la presión: se trata, en realidad, de lograr una armonía entre la demanda de las máquinas y la gestión del caudal de aire en las fábricas».

Fabrice Buser, Gerente de Cuentas Globales, SMC Suiza.

¿Tienes preguntas sobre 4-bar factory?

¡Consulta hoy mismo con nuestros expertos!

 La sostenibilidad es posible con SMC
 Por Iván Martínez, Director de Industrias, SMC España
Leer más 

Cilindros neumáticos: impulsa la eficiencia energética mediante el funcionamiento a una presión de 4 bar

Por Séamus Dunne, responsable técnico de la sección de actuadores del Centro Técnico Europeo de SMC.
Leer más 

Eficiencia energética: maximiza los beneficios de trabajar a 4 bar

Por Petr Čečák, Servicios personalizados, SMC República Checa.
Leer más 

Consigue un ahorro energético del 28 % optimizando la presión del aire comprimido

Petr Čečák, Servicios personalizados, SMC República Checa.
Leer más