Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

MGP

MGP
La serie MGP está diseñada para aplicaciones con carga lateral alta localizada en el manejo de material, elevación y parada. El cilindro utiliza un diseño ultra compacto que incorpora el cuerpo del cilindro en el cuerpo de la guía. Cuanto mayor es la longitud de carrera, mayor es la longitud del casquillo, de esta menara se aumenta la capacidad de carga del casquillo del cilindro. Los cilindros guiados de diseño convencional disponen de una longitud de casquillo ajustable que provoca un descenso espectacular en el lado de la carga a medida que aumentas las longitudes de carrera. La serie MGP es la última generación de cilindros guiados y ofrece una carga más elevada, posiciones de 2 conexiones, ranuras de montaje del detector en dos lados y montaje de ranura T más versátiles que las de la serie MGQ. Solicite las opciones especiales para esta serie incluido las amortiguaciones neumáticas ajustables, vástagos guía de gran resistencia, sin cobre, alta temperatura y velocidad baja.

Categorías