Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Mesa de giro, modelo de piñón-cremallera - Nueva MSQ

Compacidad para tus aplicaciones rotativas

  • Diseño compacto y ligero – Dimensiones y peso reducidos, tan sólo 35,5 mm de altura y 375 gramos (tamaño 10)
  • Reducción del tiempo de instalación y mantenimiento – Diámetro del orificio central ampliado para facilitar el paso de las conexiones.
  • Adaptación del tiempo de rotación a tu aplicación – Rango de tiempo ajustable de 0,2 a 2,0 s/90°.

Y mucho más

  • Tamaños: 10, 20, 30, 50
  • Rango de tiempo de giro regulable: de 0.2 a 2.0 s/90°
  • Conexiones laterales y finales
  • Montaje superior (orificio pasante), montaje inferior (taladro pasante) y montaje superior (taladro pasante)
  • Variantes disponibles para entornos especiales: fabricación de baterías recargables
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos compactos directamente.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tamaño
Amortiguación
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número
Modelo de conexión
Ejecuciones especiales