Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Nowy stół obrotowy z mechanizmem zębnik-zębatka serii MSQ

Kompaktowa konstrukcja dla Twoich zastosowań obrotowych

  • Skorzystaj z kompaktowej i lekkiej konstrukcji – Zredukowane wymiary i waga, zaledwie 35,5 mm wysokości i 375 gramów (wielkość 10)
  • Skrócony czas instalacji i konserwacji – Zwiększona średnica otworu centralnego ułatwiająca układanie przewodów
  • Dostosuj czas obrotu do swojej aplikacji – Regulowany czas obrotu od 0,2 do 2,0 s/90°.

I wiele więcej

  • Wielkości: 10, 20, 30, 50
  • Regulowany zakres czasu obrotu: od 0,2 do 2,0 s/90°
  • Porty końcowe i boczne
  • Montaż górny (otwory przelotowe), montaż dolny (otwory gwintowane w korpusie) i montaż górny (otwory gwintowane w korpusie)
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: produkcja baterii
  • Kompaktowe czujniki położenia tłoka mogą być montowane bezpośrednio.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór