¿Necesita ayuda con la selección de productos?
¿Le gusta el enfoque técnico de la tecnología inalámbrica en la producción moderna?
Nuestros Compromisos
Conoce SMC
Noticias y Eventos
Ayuda y Soporte
Manuales y Descargas
Herramientas y Recursos
Catálogo digital
Teniendo en cuenta el ahorro de energía, la pistola de soplado de la serie VMG tiene una gran área efectiva de 30 mm² (sin boquilla) con un radio de 10.7:1 por encima de las pistolas de aire tradicionales. La pérdida de presión es del 1% o menos cuando se utiliza una boquilla con un diámetro de 2.5 mm. Debido a la instalación de un tipo de balance, la fuerza de accionamiento por palanca no se ve perjudicada por la presión de alimentación. La dirección de conexionado es opcional desde la parte superior a la inferior y la boquilla también es opcional.