Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Accionamiento por correa - LEJB | SMC España

Catálogo

Accionamiento por correa - LEJB

Accionamiento por correa - LEJB
La imagen podría no corresponder con la configuración seleccionada
Haz clic en previsualizar 3D para ver exactamente tu selección
  • Tamaños de actuador: 40 y 63 mm.
  • Carrera: 200 a 3000 mm.
  • Motores servo AC, 100/200/400W.
  • Gran precisión y alta rigidez, con una doble guía prismática.

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando ? a ? de ? entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
La búsqueda no tiene resultados
 
Tamaño
Tipo de motor
Modelo de husillo
Carrera
Opción de motor
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Longitud del cable E/S