Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Controladores de caudal, Acero inoxidable, Mando sencillo, Cuerpo metálico, Codo - ASG

  • Acero inoxidable 316
  • Tamaño de conexión: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 1 MPa.

Configuración de producto

 
Tamaño del cuerpo
Tipo de control
Tamaño de conexión
Tamaño de tubo aplicable
Sellante
Tuerca de bloqueo