Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Soft Start-up Valve - AV-A

Suaviza las maniobras de arranque de máquina

  • Prevén accidentes causados por movimientos incontrolados o el suministro de aire involuntario - Función de arranque progresivo y opción de mecanismo de bloqueo
  • Conexión modular a la unidad FRL- Conexión modular
  • Reduce tu consumo eléctrico – Consumo eléctrico 0,35W
  • Evita las fugas de aire – Gracias al nuevo diseño de la válvula principal que evita el consumo de aire durante la conmutación.

Y mucho más

  • Caudal hasta 2433 l/min (ANR)
  • Silenciador integrado opcional
  • Rango de presión de trabajo: 0.2 a 1.0 MPa
  • Protección IP65.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros