Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Sala limpia - 11-LEFS

  • Tamaños de actuador: 16, 25, 32 y 40 mm
  • Carrera: 50 a 1000 mm
  • Aceleración: hasta 3000 mm/s²
  • Velocidad: hasta 500 mm/s
  • Motores paso a paso y servos
  • Encoder: incremental.

Configuración de producto

 
Precisión
Tamaño
Tipo de motor
Modelo de husillo
Carrera
Opción de motor
Conexión de vacío
Orificio para PIN de posicionamiento          
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Cables de entradas/salidas para controladores LEC
Protocolo Fieldbus
Sufijo
Montaje del controlador
Cables de entradas/salidas para controladores JXC y conector de comunicación