Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Controlador de la temperatura del fluido en circulación, Modelo de ahorro de energía, Tipo compacto, Refrigerado por agua - HRSH090

  • Capacidad de refrigeración: 11 kW
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.1 °C
  • Rango de temperatura de ajuste: 5 a 40 °C
  • Inversor triple
  • Con función de calefacción y autodiagnóstico.

Configuración de producto

 
Rosca
Suministro eléctrico
Opción