Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro ISO. Serie CP96

ISO es sinónimo de servicio con SMC

  • Obtén la asistencia técnica requerida – Asesoramiento experimentado y personalizado
  • Plazos de entrega a tu medida – Producido y con stock en Europa
  • El cilindro que se adapta a tu aplicación – Hasta 30 posibles modificaciones del extremo de vástago.

Y mucho más

  • Nuevos modelos añadidos: doble vástago, antigiro y con unidad de bloqueo
  • Fuelle protector opcional para el tipo estándar
  • Sistema de amortiguación que combina neumática y tope elástico
  • Diámetros (mm): 32 ~ 125
  • Variantes disponibles para entornos especiales: ATEX, fabricación de baterías recargables
  • Carreras hasta 2000 mm

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Imán
Montaje
Diámetro
Carrera A (Para otras carreras, consultar a SMC)
Fuelle del vástago A
Carrera B (valor máximo para A+B: 1000 mm)
  []
Fuelle del vástago B
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número