Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro compacto. Serie CQ2-Z

Supera los límites

  • El cilindro CQ2 se adapta a los requisitos de tu aplicación – Un amplia gama de variaciones y plazos de entrega inmediatos en toda Europa
  • Ahorra espacio en tus máquinas – Dimensiones reducidas del cilindro y de los componentes
  • Reduce el peso total de la máquina y aumenta la productividad – Ligero, tan solo 456 g (Ø40 y 50 mm de carrera).

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Rosca de conexión: M (12 a 25); Rc, NPT o G (32 a 100)
  • Variantes disponibles para entornos especiales: ATEX, fabricación de baterías recargables, sala limpia
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos en las 4 caras.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Imán
Diámetro
Tipo de rosca de conexión
Carrera
Opciones del cuerpo
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número