Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro compacto. Serie CQ2-Z

Supera los límites

  • El cilindro CQ2 se adapta a los requisitos de tu aplicación – Un amplia gama de variaciones y plazos de entrega inmediatos en toda Europa
  • Ahorra espacio en tus máquinas – Dimensiones reducidas del cilindro y de los componentes
  • Reduce el peso total de la máquina y aumenta la productividad – Ligero, tan solo 456 g (Ø40 y 50 mm de carrera).

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Carrera estándar (mm): 5 a 300
  • Rosca de conexión: M (12 a 25); Rc, NPT o G (32 a 100)
  • Variantes disponibles para entornos especiales: ATEX, fabricación de baterías recargables, sala limpia, industria alimentaria
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos en las 4 caras.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Imán
Diámetro
Tipo de rosca de conexión
Carrera A (Para otras carreras, consultar a SMC)
Carrera B-A (valor máximo para B: 30 mm(ø12, ø16), 50 mm(ø20 a ø100))
  []
Opciones del cuerpo
Ranura de fijación del detector magnético
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número