Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Compact Cylinder High Force Type – CQE

Máxima potencia con el mínimo impacto y presión

  • Mantiene la fuerza máxima de salida con menor presión – Hasta 628 N a 0,35 MPa (Ø 40 mm)
  • Reduce las dimensiones de tu máquina sin sacrificar potencia – Fuerza de salida teórica equivalente a un cilindro de tamaño superior
  • Aumenta la potencia sin rediseñar la máquina – Fuerzas hasta 1,5 veces superiores a las de cilindros con el mismo tamaño de diámetro.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40 mm
  • Carrera: 50 a 1200 mm
  • Émbolo poligonal
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos compactos.