Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro compacto - CQS

La falta de espacio ya no es un problema

  • Reduce las dimensiones de la instalación - Ideal para diseños de máquinas con requisitos de espacio reducido
  • Consigue una precisión antigiro superior - Vástago de sección hexagonal
  • Gran flexibilidad de diseño - Gracias a su forma cuadrada y al montaje del detector magnético.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25
  • Carreras estándar hasta 50 mm
  • Amortiguación elástica disponible
  • Variantes disponibles para entornos especiales: fabricación de baterías recargables, sala limpia, industria alimentaria
  • Posibilidad de montaje de detector magnético.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Imán
Montaje
Diámetro
Carrera A (Para otras carreras, consultar a SMC)
Carrera B-A (valor máximo para B: 30 mm(ø12, ø16), 50 mm(ø20, ø25))
  []
Opción
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número