Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

CY1S-Z, Cilindro sin vástago de arrastre magnético, Casquillos de deslizamiento

  • Modelo de guía de deslizamiento: casquillo de deslizamiento
  • Diámetros: 6, 10, 15, 20, 25, 32 y 40 (mm)
  • Carreras desde 15mm hasta 1500mm
  • Fácil montaje del detector magnético
  • 3 opciones disponibles para el ajuste de final de recorrido
  • Disponible con amortiguadores hidráulicos

Configuración de producto

 
Conexionado
Diámetro
Rosca de conexión
Carrera
  []
Modelo de tope
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número