Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

CY3S-Z, Cilindro sin vástago de arrastre magnético, casquillo de fricción

  • Diámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40
  • Carreras hasta 1500 mm
  • Casquillo de fricción
  • Velocidad máxima del émbolo: 800 mm/s

Configuración de producto

 
Conexionado
Diámetro
Rosca de conexión
Carrera
Modelo de tope
Raíl del detector
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número