Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

D-MP

Una detección de posición precisa e inteligente

  • Consigue información sobre la posición del cilindro – Sensor analógico de posición
  • Diagnosis funcionamiento/estado del equipo mediante IO-Link – Un único proveedor para tus necesidades de automatización
  • Reduce tiempos de montaje – Montaje directo en las principales series de cilindros SMC.

Y mucho más

  • Rango de medición: 25mm, 50mm, 100mm y 200mm
  • Cilindro aplicable: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 y C55
  • IO-Link
  • Salida analógica: Salida de tensión (0 a 10 [V]), Salida de corriente (4 a 20 [mA])
  • Posibilidad de invertir la salida analógica
  • El ajuste se puede realizar simplemente tocando el panel táctil
  • Cable de conexión: Salida directa a cable, M8-4 pines y M12-4 pines.