Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controlador integrado, modelo sin vástago – EQFS#H

e-Actuator sin vástago. Simplemente fácil

  • Fácil conexión, puesta en marcha y control: eActuator con controlador integrado. Con 3 posiciones de parada sin necesidad de programación. Fácil encendido y apagado. Compatible con IO-Link
  • Encoder absoluto sin batería – Reinicio desde la última posición. Alto rendimiento
  • Reduce las emisiones de CO2 – Optimización del motor; menor generación de calor y consumo energético
  • Mantenimiento reducido – Conectores M12; solo se necesitan 3 cables.

Y mucho más

  • Tamaño de cuerpo: 16, 25, 32 y 40 mm
  • Modelo de accionamiento por husillo a bolas
  • Carrera: 50 a 1200 mm
  • Carga de trabajo horizontal, hasta 80 kg
  • Carga de trabajo vertical: hasta 40 kg
  • Velocidad: hasta 1200 mm/s
  • Aceleración horizontal: hasta 10000 mm/s²
  • Variantes disponibles para entornos especiales: fabricación de baterías recargables
  • Aceleración vertical: hasta 5000 mm/s².

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tamaño
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Paso
Carrera
Opción de motor
Aplicación de grasa
Posición del controlador
Interfaz (Entrada/Salida paralela/Protocolo de comunicación)