Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

EX500, Unidad SI (64 puntos)(SV1000/2000/3000/4000)

  • Este producto ha sido sustituido por la serie EX500 (128 puntos). Detalles de la actualización aquí.
  • Unidad SI para válvula de bloque de la serie SV
  • Compatible con unidad GW: DeviceNet, Profibus-DP, EtherNet/IP
  • Tensión de alimentación del bloque: 24VCC
  • Consumo de corriente: 100mA o menos (a tensión nominal)
  • Peso: 115g

Configuración de producto

 
EX500