Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Tipo deslizante, husillo a bolas (24 VDC) - LE(K)FS, LE2FS, LEFSW, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Adecuado para todo tipo de aplicaciones de traslación

  • Se adapta a tus necesidades de movimiento y posicionamiento – Husillo a bolas: adecuado para cargas elevadas y posicionamiento preciso y repetitivo; transmisión por correa: la opción para movimientos suaves a alta velocidad o, movimientos más largos.
  • Arranque y reinicio rápido y sencillo – El modelo con encoder absoluto sin batería, permite reiniciar desde la última posición.
  • Impulsa tu productividad – Controlador de alto rendimiento. Velocidad máxima de 1500 mm/s y aceleración máxima de 10000 mm/s².
  • Integración perfecta, funcionamiento sin esfuerzo – Compatible con controlador para múltiples actuadores, hasta 16 ejes. Detección automática del actuador.
  • Se adapta a cualquier espacio – Distintos modelos para uso en salas blancas, entornos de fabricación de baterías secundarias o requisitos de protección IP65.

Y mucho más

  • Tamaño de cuerpo: 16, 25, 32, 40
  • Carrera: 50 a 1200 mm
  • Encoder compatible: absoluto sin batería, incremental
  • Variantes disponibles para entornos especiales: fabricación de baterías recargables, sala limpia
  • Carga de trabajo horizontal/vertical: hasta 80/40 kg

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tamaño
Carrera
Tope de la banda de sellado