Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Modelo sin vástago, accionamiento por correa (24 VDC) - LEFB#, LE2FB, LEFG-BT

Adecuado para todo tipo de aplicaciones de traslación

  • Se adapta a tus necesidades de movimiento y posicionamiento - Transmisión por correa: la opción para movimientos suaves a alta velocidad o, movimientos más largos.
  • Arranque y reinicio rápido y sencillo - El modelo con encoder absoluto sin batería, permite reiniciar desde la última posición.
  • Impulsa tu productividad - Controlador de alto rendimiento. Velocidad máxima de 1500 mm/s y aceleración máxima de 3000 mm/s².
  • Puedes instalarlo en cualquier ubicación - Diferentes modelos para salas blancas o entornos de fabricación de baterías secundarias.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 16, 25, 32, 40
  • Carrera: 50 a 1600 mm
  • Tipos de encoder: absoluto sin batería, incremental
  • Motor paso a paso o servo
  • Carga de trabajo horizontal: hasta 19 kg.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tamaño
Carrera
  []
Tope de la banda de sellado