Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador eléctrico sin motor, modelo con vástago guiado - LEYG

Tu motor, nuestro actuador

  • Se adapta a diferentes aplicaciones - Gran variedad de mecánicas
  • Perfecto para adaptarse a tu aplicación - Modelo con casquillos deslizantes y rodamientos de bolas
  • Posibilidad de usarse con diferentes motores.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 25 y 32 mm
  • Carrera: hasta 300 mm
  • Carga de trabajo horizontal/vertical: hasta 60/44 kg
  • Velocidad: hasta 1200 mm/s
  • Aceleración: hasta 5000 mm/s²
  • Servomotor de CA, 100 o 200 W.

Configuración de producto

 
Precisión
Tamaño
Modelo con cojinete
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Modelo de husillo
Carrera
Opción de guía