Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

HECR-A, Controlador térmico / Modelo de montaje en rack, Refrigeración por aire, 200W, 400W, 510W, 800W y 1kW

Catálogo

HECR-A, Controlador térmico / Modelo de montaje en rack, Refrigeración por aire, 200W, 400W, 510W, 800W y 1kW

HECR-A, Controlador térmico / Modelo de montaje en rack, Refrigeración por aire, 200W, 400W, 510W, 800W y 1kW
La imagen podría no corresponder con la configuración seleccionada
Haz clic en previsualizar 3D para ver exactamente tu selección
  • Capacidad de refrigeración: 200 W, 400 W, 510 W, 800 W, 1 kW.
  • Capacidad de calefacción: 600 W, 1 kW, 1.2 kW, 1.4 kW, 2 kW.
  • Función de comunicación suministrada mediante comunicación en serie (RS232C / RS485).
  • Bajo consumo de potencia: 440 W (entrada de 100 V, 4.6 A), 850 W, 900 W, 1500 W.
  • Monofásica 100 a 240 VAC ±10%, 50/60 Hz.
  • Estándar: CE, UL, RoHS.

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando ? a ? de ? entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
La búsqueda no tiene resultados
 
Capacidad de refrigeración
Suministro eléctrico
Modelo de rosca de conexión
Patas
Flujostato
Bomba de alta presión

Productos relacionados