- HRRF: Enfriador con refrigerante de bajo potencial de calentamiento global (GWP) Thermo-chiller/tipo montaje en rack
- HRSF150/200: [Enfriador con refrigerante de bajo potencial de calentamiento global] Thermo-chiller, modelo estándar
- HRSF: [Enfriador con refrigerante de bajo potencial de calentamiento global] Thermo-chiller, modelo estándar
- HRSC: Tipo inversor / Compatible con gases no F (refrigerante CO₂)
- HRLF: Enfriador con refrigerante de bajo potencial de calentamiento global (GWP) / Enfriador térmico de doble canal para láseres
- HRSE: tipo básico, uso en interiores
- HRS: Tipo estándar, uso interior
- HRS-R: Tipo resistente al entorno, uso interior, caja eléctrica IP54
- HRS100/150: Tipo estándar, instalación en exteriores IPX4
- HRS200: Tipo Inverter, instalación en exteriores IPX4
- HRSH090: Tipo Inverter, uso en interiores
- HRSH: Tipo inversor, instalación en exteriores IPX4
- HRR: Tipo rack, uso interior
- HRL: Termoenfriador de doble canal para láser (uso en interiores)
- HRLE: Termoenfriador compacto de doble canal/tipo básico para láseres (uso en interiores, caja eléctrica IPX4)
Notas:
Se excluyen las especificaciones especiales y los productos especiales.
Aunque las series que han completado el cambio al cumplimiento de RoHS (base de envío de fábrica) indican RoHS en el catálogo, por favor solicita el producto conforme a RoHS al representante de ventas en el momento del pedido.