Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

IP8100, Posicionador electroneumático, Tipo giro

  • La corriente de salida (4-20mADC) permite la detección remota de posición.
  • La placa de escala externa permite una fácil lectura de la posición de la válvula.
  • Manómetro de gran diámetro, fácil lectura.
  • Intercambiable con la serie IP6#00.
  • Sin resonancia entre 5 y 200Hz.
  • Gracias a la mejora de la válvula antirretorno se ha alcanzado un grado de protección IP65 (IEC Pub.529).
  • Más compacto que la serie IP6#00.