Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Transductor electroneumático - ITV

Control simple e inteligente de tus aplicaciones

  • Hazlo simple – Control dinámico de la presión del aire por comunicación serie
  • Prepárate para el IIoT (Industrial Internet of The Things) con IO-Link – Intercambia datos y parámetros de forma remota a través de una red de comunicación
  • Reduce tu espacio de instalación – Dimensiones compactas y ligeras
  • Hacia un diseño uniforme y limpio – Posibilidad de conexión modular con los componentes de la serie AC-D.

Y mucho más

  • Caudal máximo: hasta 4400 l/min
  • Protección: IP65
  • Pantalla LED integrada
  • Consumo de potencia: 4 W o menos
  • Modelos con diferentes tipos de transmisión de señales: IO-Link, analógico (corriente y voltaje), señales digitales, entrada preestablecida, CC-Link, DeviceNet ™, PROFIBUS DP, RS-232C
  • Variantes disponibles para entornos especiales: fabricación de baterías recargables.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Modelo
Rango de presión
Tensión de alimentación
Señal de entrada
Salida del monitor
Tamaño de conexión
Tipo de conector para cable
Unidad de visualización de presión