Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Bloque compatible con 64 estaciones, electroválvulas compactas de 5 vías de tipo plug-in – JSY3000-L

Más estaciones, más posibilidades

  • Reduce el cableado, el trabajo de cableado y el número de unidades SI – De 4 a 64 estaciones y 128 puntos de salida
  • Consigue una amplia gama de capacidades de comunicación – Disponibles los protocolos PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT® e IO-Link
  • Ahorra espacio en tu aplicación – Espacio de instalación reducido en hasta 110 mm.

Y mucho más

  • Cableado en serie
  • Base apilable plug-in
  • Caudal: hasta 567 l/min
  • Protección: IP67.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Unidad SI
Estaciones
Bloque 1 (P) en ambos extremos, posición de salida de conexión 3/5 (E)
Características del bloque ALIM./ESC.
Número de módulos SUP/EXH intermedios
Tamaño de Conexión A, B
Montaje