Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Válvula de control proporcional – JSP

Precisión en el control de fluidos

  • Control preciso del caudal – Ajustando la señal de corriente, el caudal puede controlarse suavemente
  • Se adapta a tu aplicación – Puede ser utilizado con aire y agua
  • Soporta las condiciones ambientales más adversas – Cubierta de la bobina de acero inoxidable y protección IP67
  • Ahorro de energía – Consumo desde solo 4 vatios.

Y mucho más

  • Fluido aplicable: agua o aire
  • Tamaño de conexión: 1/8" a 3/8"
  • Caudal hasta 3 l/min (agua)
  • Diámetro de orificio: 1.4 mm a 3.2 mm
  • Consumo de potencia desde tan solo 4 vatios (para JSP10).

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tamaño
Material del cuerpo
Diámetro orificio/Tamaño conexión
Conexión roscada
Tensión
Entrada eléctrica
Fijación