Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Bloque compatible con 64 estaciones, electroválvulas compactas de 5 vías de tipo plug-in – JSY3000-L

Más estaciones, más posibilidades

  • Reduce el cableado, el trabajo de cableado y el número de unidades SI – De 4 a 64 estaciones y 128 puntos de salida
  • Consigue una amplia gama de capacidades de comunicación – Disponibles los protocolos PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT® e IO-Link
  • Ahorra espacio en tu aplicación – Espacio de instalación reducido en hasta 110 mm.

Y mucho más

  • Cableado en serie
  • Base apilable plug-in
  • Caudal: hasta 567 l/min
  • Protección: IP67.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Funcionamiento
Tipo pilotaje
Circuito de ahorro de energía
LED y supresor de picos de tensión/Común
Accionamiento manual