Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Tipo deslizante, husillo a bolas (230 VAC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Adecuado para todo tipo de aplicaciones de traslación

  • Se adapta a tus necesidades de movimiento y posicionamiento – Husillo a bolas: adecuado para cargas elevadas y posicionamiento preciso y repetitivo; transmisión por correa: la opción para movimientos suaves a alta velocidad o movimientos más largos
  • Aumenta la productividad y acelera la puesta en marcha – Encoder absoluto sin batería. Hasta 1500 mm/s de velocidad, 20000 mm/s² de aceleración
  • Garantiza una gran precisión – Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,01 mm
  • Puedes instalarlo en cualquier ubicación – Diferentes modelos para salas blancas o entornos de fabricación de baterías secundarias.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 25, 32, 40
  • Carrera: 50 a 1200 mm
  • Encoder compatible: absoluto, incremental
  • Servomotor AC
  • Variantes disponibles para entornos especiales: fabricación de baterías recargables, sala limpia
  • Carga de trabajo horizontal/vertical: hasta 60/30 kg.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Precisión
Tamaño
Posición de montaje del motor
Servomotor AC
Modelo de husillo
Carrera
Opción de motor
Fijación para montaje de detector magnético
Tope de la banda de sellado
Orificio para PIN de posicionamiento
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
I/O Conector